Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

QBE64-DP4

Druckdifferenzfühler für Flüssigkeiten und Gase (DC 0…10 V) 0…400 kPa

Artikel-Nr. BPZ:QBE64-DP4

Artikel-Nr. BPZ:QBE64-DP4

Für leicht aggressive Flüssigkeiten und Gase (grösserer Messbereich als QBE63-DP...). Mit Gewindeanschlüssen G1/8".

Inklusive Montagebügel und Rohrverschraubungen für Kupferrohre Ø 6 mm.

Zusatzinformation

Nicht geeignet für Ammoniak und Freone.

Attribut

Wert

Betriebsspannung

AC 24, DC 18...33 V

Analog-Ausgänge Signal

DC 0...10 V

Druckanschluss

Innengewinde G 1/8 "

Anschlusskabel

3-adrig

Kabellänge

1.5 m

Anschluss elektrisch

Kabel

Mediumstemperatur

-15...80 °C

Max. zulässiger Druck

Beidseitig: 25 bar

Montagelage

beliebig

Messbereich Druck

0…4, 0…400 bar

Schutzart

IP65

Abmessungen (Ø x L)

40 x 89 mm