Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

QBE63-DP05

Druckdifferenzfühler für Flüssigkeiten und Gase (DC 0…10 V) 0…50 kPa

Artikel-Nr. BPZ:QBE63-DP05

Artikel-Nr. BPZ:QBE63-DP05

Für leicht aggressive Flüssigkeiten und Gase, mit hoher Überdrucksicherheit. Mit Gewindeanschlüssen G1/8".

Inklusive Montagebügel.

Zusatzinformation

Nicht geeignet für Ammoniak und Freone.

Attribut

Wert

Betriebsspannung

AC 24, DC 20...30 V

Analog-Ausgänge Signal

DC 0...10 V

Druckanschluss

Innengewinde G 1/8 "

Anschluss elektrisch

Schraubklemmen

Mediumstemperatur

-10...80 °C

Max. zulässiger Druck

20 bar

Montagelage

beliebig

Messbereich Druck

0…50 kPa

Schutzart

IP65

Abmessungen (Ø x L)

65 x 94 mm