Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

QBE61.3-DP10

Druckdifferenzfühler für Flüssigkeiten und Gase, 0...10 bar

Artikel-Nr. BPZ:QBE61.3-DP10

Artikel-Nr. BPZ:QBE61.3-DP10

Für leicht aggressive Flüssigkeiten und Gase, mit hoher Überdrucksicherheit. Geeignet für Heiz- und Kaltwasser.

Mit Gewindeanschlüssen G1/2" und Montagewinkel für Wandmontage.

Zusatzinformation

Nicht geeignet für Ammoniak und Freone.

Summary

Für kleinere Messbereiche siehe QBE63-DP...

Bemerkung zu max. zulässiger Druck: einseitiger Überdruck

Attribut

Wert

Betriebsspannung

AC 24, DC 18...33 V

Analog-Ausgänge Signal

DC 0...10 V

Messelement

Druckmembrane

Druckanschluss

Aussengewinde G ½ "

Anschluss elektrisch

Schraublose Klemmen

Mediumstemperatur

-15...80 °C

Max. zulässiger Druck

20 bar

PN-Stufe

PN 40

Montagelage

Beliebig

Messbereich Druck

0…10 bar

Schutzart

IP54

Abmessungen (B x H x T)

126 x 135 x 60 mm