QBE3100-D16

Druckdifferenzfühler für Flüssigkeiten und Gase (4…20 mA) 0…16 bar

Artikel-Nr. S55720-S184

Artikel-Nr. S55720-S184

Für leicht aggressive Flüssigkeiten und Gase. Mit Gewindeanschlüssen G1/8".

Inklusive Montagebügel und Rohrverschraubungen für Kupferrohre Ø 6 mm.

Zusatzinformation

Nicht geeignet für Ammoniak und Freone.

Attribut

Wert

Betriebsspannung

DC 11...33 V

Analog-Ausgänge Signal

DC 4...20 mA

Druckanschluss

Innengewinde G 1/8 "

Anschluss elektrisch

Steckverbindung

Mediumstemperatur

-15...80 °C

Max. zulässiger Druck

50 bar

Messbereich Druck

0…16, 0…1,6 bar

Schutzart

IP65