Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

QBE3000-D16

Druckdifferenzfühler für Flüssigkeiten und Gase (0…10 V) 0…16 bar

Artikel-Nr. S55720-S178

Artikel-Nr. S55720-S178

Für leicht aggressive Flüssigkeiten und Gase. Mit Gewindeanschlüssen G1/8".

Inklusive Montagebügel und Rohrverschraubungen für Kupferrohre Ø 6 mm.

Zusatzinformation

Nicht geeignet für Ammoniak und Freone.

Attribut

Wert

Betriebsspannung

AC 24, DC 18...33 V

Analog-Ausgänge Signal

DC 0...10 V

Druckanschluss

Innengewinde G 1/8 "

Anschluss elektrisch

Steckverbindung

Mediumstemperatur

-15...80 °C

Max. zulässiger Druck

50 bar

Messbereich Druck

0…16, 0…1.6 bar

Schutzart

IP65