Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

QBE2104-P..U

Druckfühler für Kältemittel (4…20 mA)

Artikel-Nr. BPZ:QBE2104-P..U

Artikel-Nr. BPZ:QBE2104-P..U

mit Druckanschluss UNF7/16-20 Innengewinde.

Zusatzinformation

Für alle Medien geeignet, einschliesslich Ammoniak.

Attribut

Wert

Betriebsspannung

DC 8...33 V

Analog-Ausgänge Signal

DC 4...20 mA

Zeitkonstante

<2 ms (faulty format)

Druckanschluss

Innengewinde UNF7/16-20

Anschlusskabel

2-adrig

Kabellänge

1.5 m

Anschluss elektrisch

Kabel

Mediumstemperatur

-40…135 °C

Max. zulässiger Druck

3 x Messbereichs-Endwert (FS)

Montagelage

Beliebig

Schutzart

IP67

Abmessungen (Ø x L)

24 x 68 mm

Produktvarianten