Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

QBE2004-P30U

Druckfühler für Kältemittel (0…10 V) -1…29 bar

Artikel-Nr. S55720-S312

Artikel-Nr. S55720-S312

mit Druckanschluss UNF7/16-20 Innengewinde.

Zusatzinformation

Für alle Medien geeignet, einschliesslich Ammoniak.

Attribut

Wert

Betriebsspannung

AC 24, DC 16...33 V

Stromaufnahme

<4 mA (faulty format)

Analog-Ausgänge Signal

DC 0...10 V

Zeitkonstante

<2 ms (faulty format)

Druckanschluss

Innengewinde UNF7/16-20

Anschlusskabel

3-adrig

Kabellänge

1.5 m

Anschluss elektrisch

Kabel

Mediumstemperatur

-40…135 °C

Max. zulässiger Druck

3 x Messbereichs-Endwert (FS)

Montagelage

Beliebig

Messbereich Druck

-1…29, -100…2900 bar

Schutzart

IP67

Abmessungen (Ø x L)

24 x 68 mm