Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

QBE2003-P10

Druckfühler für leicht aggressive Flüssigkeiten und Gase (0…10 V) 0…10 bar

Artikel-Nr. S55720-S295

Artikel-Nr. S55720-S295

Mit Gewindeanschluss G½" und Stecker DIN EN175301-803A

Zusatzinformation

Für ölhaltige Medien geeignet.

Attribut

Wert

Betriebsspannung

AC 24, DC 12…33 V

Analog-Ausgänge Signal

DC 0...10 V

Zeitkonstante

<2 ms (faulty format)

Druckanschluss

Aussengewinde G½ "

Anschluss elektrisch

Steckverbindung

Mediumstemperatur

-15…125 °C

Max. zulässiger Druck

2,5 x Messbereichs-Endwert (FS)

Montagelage

Beliebig

Messbereich Druck

0…1, 0…10 MPa

Schutzart

IP65

Abmessungen (Ø x L)

24 x 101 mm