RMZ783B

Brauchwassermodul

Artikel-Nr. BPZ:RMZ783B

Artikel-Nr. BPZ:RMZ783B

  • Regeln der Speichertemperatur

  • Speicherladung mit internem Register, mit Pumpe oder Mischer

  • Speicherladung mit externem Wärmetauscher, mit Pumpe und Mischer

  • Laden des Speichers nach einem Zeitschaltprogramm

  • Steuern der Zirkulationspumpe nach einem Zeitschaltprogramm

Die technischen Daten entsprechen dem Heizmodul RMZ782B, ausgenommen:

Attribut

Wert

Relais-Ausgänge
Anzahl

5

Spannungsversorgung

Speisung ab Reglermodul

Leistungsaufnahme

2 VA

Analog-Ausgänge
Anzahl

1

Analog-Ausgänge Signal

DC 0...10 V

Analog-Ausgänge Strom

Max. 1 mA

Universal-Eingänge
Anzahl

4

Universal-Eingänge Signal

LG-Ni1000, 0...1000, 1000...1175, DC 0...10, Pt1000, NTC 575, T1 (PTC) Ohm

Relais-Ausgänge

Potentialfreier Schaltkontakt

Relais-Ausgänge Schaltspannung

AC 19…250 V

Relais-Ausgänge Schaltstrom

4 (3) A

Abmessungen (B x H x T)

117 × 90 × 75 mm