RMU720B-2

Universalregler, 2 Regelkreise, mit Sprachen de, en, fr, nl

Artikel-Nr. BPZ:RMU720B-2

Artikel-Nr. BPZ:RMU720B-2

  • Universalregler mit integrierten Regel-, Steuer und Überwachungsfunktionen

  • Geprüfte vordefinierte Anwendungen (siehe Applikationskatalog)

  • Flexible Konfigurationsmöglichkeit

  • Geeignet für Regelgrössen Temperatur, relative / absolute Feuchte, Druck / Druckdifferenz, Luftvolumenstrom, Luftqualität etc.

  • Unabhängige Sequenzregler mit P, PI oder PID Verhalten

  • Funktional erweiterbar (Erweiterungsmodule)

  • Klartextbedienung mittels separatem Bediengerät, wahlweise aufsetzbar oder absetzbar

  • Integrierte Buskommunikation KNX

  • Kein Inbetriebnahmetool notwendig

Erweiterungsmodule ergänzen den Synco 700 Universalregler und bieten eine funktionale Erweiterung. Die Erweiterungsmodule werden mit dem Regler über eine Steckverbindung verbunden. Die ganze Bedienung, d. h. Inbetriebnahme und Endbenutzerbedienung, erfolgt über das Bediengerät zum Regler.

Verwendbare Erweiterungsmodule:

- 1 Universalmodul RMZ785

- 2 Universalmodule RMZ787

- 2 Universalmodule RMZ788

Insgesamt maximal 4 Erweiterungsmodule pro RMU7..B Regler anschliessbar.

Verwendbare Bediengeräte:

- Aufsetzbares Bediengerät RMZ790

- Absetzbares Bediengerät RMZ791

- Bus-Bediengerät RMZ792

Summary

de, en, fr, nl

Attribut

Wert

Betriebsspannung

AC 24 V

Frequenz

50/60 Hz

Leistungsaufnahme

12 VA

Regelkreise Anzahl

2

Kommunikation

KNX (KNX TP1)

Analog-Ausgänge
Anzahl

3

Analog-Ausgänge Signal

DC 0...10 V

Analog-Ausgänge Strom

Max. 1 mA

Universal-Eingänge
Anzahl

8

Universal-Eingänge Signal

LG-Ni1000, 2 x LG-Ni1000, T1 (PTC), Pt1000, 0...1000, 1000...1175, DC 0...10, Digital Impulskontakt, Digital Meldekontakt potentialfrei Ohm

Relais-Ausgänge
Anzahl

4

Relais-Ausgänge

Potentialfreier Schaltkontakt

Relais-Ausgänge Schaltspannung

AC 19...250 V

Relais-Ausgänge Schaltstrom

4 (3) A

Schutzart

IP20

Abmessungen (B x H x T)

173 x 90 x 80 mm