RMS705B-1

Steuerungs- und Überwachungsgerät mit Sprachen de, fr, it, es, pt

Artikel-Nr. S55370-C100

Artikel-Nr. S55370-C100

RMS705B ergänzt das Synco700-Sortiment als frei konfigurierbares Gerät im Rahmen der Funktionsblöcke für

  • Steuerungs- und Überwachungsfunktionen in Heizungs-, Lüftungs- und Kälteanlagen

  • Nichtstandardisierte Anwendungen

und beinhaltet deshalb keine vordefinierten Standardanwendungen.

Das RMS705B eignet sich speziell für folgende Funktionen:

  • Anschluss zusätzlicher universeller Alarmeingänge

  • Hinzufügen freier Eingänge zur Anzeige und Überwachung

  • Aufzeichnung von Ereignissen (z. B. Legionellenfunktion)

  • Zusätzliche Zeitschaltprogramme (EIN / AUS) für Basisfunktionen

  • Auswahl von Maximum, Minimum

  • Berechnung des Durchschnitts

  • Berechnung von Enthalpie, Enthalpiedifferenz, absolute Feuchte, Taupunkt- und Feuchtkugeltemperatur

  • Logische Funktionsblöcke zum Einschalten / Ausschalten in Abhängigkeit verschiedener Bedingungen

  • Führungs- / Folge-Steuerung von Pumpen, Ventilatoren, Motoren, Kältemaschinen usw. mit Laufzeitausgleich

  • Stufenschalter mit 'linearer', 'binärer' und 'flexibler' Funktionalität

  • Unabhängige Sequenzregler mit P, PI oder PID Verhalten

Verwendbare Erweiterungsmodule:

  • 1 Universalmodul RMZ785

  • 2 Universalmodule RMZ787

  • 2 Universalmodule RMZ788

Insgesamt maximal 4 Erweiterungsmodule pro RMS705B anschliessbar.

Verwendbare Bediengeräte:

  • Aufsetzbares Bediengerät RMZ790

  • Absetzbares Bediengerät RMZ791

  • Bus-Bediengerät RMZ792


Attribut

Wert

Regelkreise Anzahl

3

Betriebsspannung

AC 24 V

Frequenz

50/60 Hz

Leistungsaufnahme

12 VA

Kommunikation

KNX (KNX TP1)

Analog-Ausgänge
Anzahl

4

Analog-Ausgänge Signal

DC 0...10 V

Analog-Ausgänge Strom

Max. 1 mA

Universal-Eingänge Signal

LG-Ni1000, 2 x LG-Ni1000, T1 (PTC), Pt1000, 0...1000, DC 0...10, Digital Impulskontakt, Digital Meldekontakt potentialfrei Ohm

Relais-Ausgänge
Anzahl

6

Relais-Ausgänge

Potentialfreier Schaltkontakt

Relais-Ausgänge Schaltspannung

AC 19...250 V

Relais-Ausgänge Schaltstrom

4 (3) A

Universal-Eingänge
Anzahl

8

Schutzart

IP20

Abmessungen (B x H x T)

173 x 90 x 80 mm