RMK770-1

Kesselfolgeregler mit Sprachen de, fr, it, es

Artikel-Nr. BPZ:RMK770-1

Artikel-Nr. BPZ:RMK770-1

Modularer Regler mit integrierten Regel-, Steuer- und Überwachungsfunktionen für:

  • bis zu 6 Kessel

  • stufige oder modulierende Brenner

  • Vorregelung

  • Heizkreis

  • Geprüfte vordefinierte Anwendungen (siehe Applikationskatalog)

  • Flexible Konfigurationsmöglichkeit

  • Klartextbedienung mittels separatem Bediengerät, wahlweise aufsetzbar oder absetzbar

  • Integrierte Buskommunikation KNX

  • Kein Inbetriebnahmetool notwendig

Erweiterungsmodule ergänzen den Synco 700 Kesselfolgeregler und bieten eine funktionale Erweiterung. Sie werden mit dem Regler über eine Steckverbindung verbunden. Die Erweiterungsmodule können nicht autonom arbeiten. Die ganze Bedienung, d. h. Inbetriebnahme- und Endbenutzerbedienung, erfolgt über das Bediengerät des Reglers.

Verwendbare Erweiterungsmodule:

3 Universalmodule RMZ785

3 Universalmodule RMZ787

3 Universalmodule RMZ788

3 Universalmodule RMZ789

An einen Synco 700 Kesselfolgeregler können gleichzeitig max. 3 Erweiterungsmodule verwendet werden.

Verwendbare Bediengeräte:

  • Aufsetzbares Bediengerät RMZ790

  • Absetzbares Bediengerät RMZ791

  • Bus-Bediengerät RMZ792


Attribut

Wert

Betriebsspannung

AC 24 V

Frequenz

50/60 Hz

Leistungsaufnahme

12 VA

Kommunikation

KNX (KNX TP1)

Analog-Ausgänge
Anzahl

2

Analog-Ausgänge Signal

DC 0...10 V

Analog-Ausgänge Strom

Max. 1 mA

Digital-Eingänge Anzahl

2

Digital-Eingänge

Eingangssignal potentialfrei

Digital-Eingänge Kontaktabfrage

5, DC 15 mA

Universal-Eingänge Signal

0...1000, 1000...1175, 2 x LG-Ni1000, DC 0...10, Digital Meldekontakt potentialfrei, LG-Ni1000, Pt1000, T1 (PTC) Ohm

Relais-Ausgänge
Anzahl

7

Relais-Ausgänge

AC 19...265 V, max. 4(3), Schaltkontakt, potentialfrei A

Universal-Eingänge
Anzahl

8

Schutzart

IP20

Abmessungen (B x H x T)

173 × 90 × 80 mm