RMH760B..

Heizungsregler

Artikel-Nr. BPZ:RMH760B..

Artikel-Nr. BPZ:RMH760B..

  • Heizungsregler als Vorregler oder Hauptregler (Fernheizanschluss) oder Heizkreisregler

  • Kesseltemperaturregler

  • Regelung von max. 3 Heizkreisen sowie Brauchwasserbereitung (7 Varianten zur Auswahl) mit optionalen Erweiterungsmodulen

  • Geprüfte vordefinierte Anwendungen (siehe Applikationskatalog)

  • Flexible Konfigurationsmöglichkeit

  • Klartextbedienung mittels separatem Bediengerät, wahlweise aufsetzbar oder absetzbar

  • Integrierte Buskommunikation KNX

  • Kein Inbetriebnahmetool notwendig

Erweiterungsmodule ergänzen den Synco 700 Heizungsregler und bieten eine funktionale Erweiterung. Die Erweiterungsmodule werden mit dem Regler und untereinander über Steckverbindungen verbunden. Die Erweiterungsmodule können nicht autonom arbeiten. Die ganze Bedienung - d.h. Inbetriebnahme- und Endbenutzerbedienung - erfolgt über das Bediengerät zum Regler.

Verwendbare Erweiterungsmodule:

2 Heizkreismodule RMZ782B

1 Brauchwassermodul RMZ783B

1 Universalmodul RMZ787

2 Universalmodule RMZ789

An einen Synco 700 Heizungsregler können gleichzeitig maximal 4 Erweiterungsmodule verwendet werden.

Verwendbare Bediengeräte:

  • Aufsetzbares Bediengerät RMZ790

  • Absetzbares Bediengerät RMZ791

  • Bus-Bediengerät RMZ792


Attribut

Wert

Betriebsspannung

AC 24 V

Frequenz

50/60 Hz

Leistungsaufnahme

12 VA

Kommunikation

KNX (KNX TP1)

Analog-Ausgänge
Anzahl

2

Analog-Ausgänge Signal

DC 0...10 V

Analog-Ausgänge Strom

Max. 1 mA

Universal-Eingänge Signal

LG-Ni1000, 2 x LG-Ni1000, T1 (PTC), Pt1000, NTC 575, 0...1000, 1000...1175, DC 0...10, Digital Impulskontakt, Digital Meldekontakt potentialfrei Ohm

Relais-Ausgänge
Anzahl

5

Relais-Ausgänge

Potentialfreier Schaltkontakt

Relais-Ausgänge Schaltspannung

AC 19...250 V

Relais-Ausgänge Schaltstrom

4 (3) A

Universal-Eingänge
Anzahl

6

Schutzart

IP20

Abmessungen (B x H x T)

173 × 90 × 80 mm

Produktvarianten