QFM4160

Luftkanalfühler für Feuchte (DC 0...10 V) und Temperatur (DC 0...10 V) mit Kalibrierzertifikat

Artikel-Nr. BPZ:QFM4160

Artikel-Nr. BPZ:QFM4160

für relative Feuchte und Temperatur

Attribut

Wert

Betriebsspannung

AC 24, DC 13,5…35 V

Messbereich Temperatur

0...50, -35...35, -40...70 °C

Messbereich Feuchte

0...100 % r.F.

Messgenauigkeit

Feuchte, bei 0...100 % r.F. und 23 °C: ±2, Temperatur, bei 15...35 °C: ±0,6, Temperatur, bei 40...70 °C: ±0,8 % r.F.

Zeitkonstante

Feuchte: 20, Temperatur: 20 s

Eintauchlänge

90...206 mm

Anschluss elektrisch

Rundsteckverbinder

Befestigungsart

Flansch

Signal-Ausgang Temperatur

DC 0...10 V

Signal-Ausgang Feuchte

DC 0...10 V

Schutzart

IP65

Abmessungen (B x H x T)

80 x 117 x 39 mm