QFA3100

Raumfühler für Feuchte (DC 0...10 V) für erhöhte Anforderungen

Artikel-Nr. BPZ:QFA3100

Artikel-Nr. BPZ:QFA3100

für relative Feuchte

Attribut

Wert

Betriebsspannung

AC 24, DC 13,5...35 V

Messbereich Feuchte

0...100 % r.F.

Messgenauigkeit

Feuchte, bei 0...100 % r.F. und 23 °C: ±2 % r.F.

Zeitkonstante

Feuchte: <20, Temperatur: <8,5 s (faulty format)

Anschluss elektrisch

Schraubklemmen

Signal-Ausgang Feuchte

DC 0...10 V

Schutzart

IP65

Abmessungen (B x H x T)

80 x 144 x 39 mm