QFA2020

Raumfühler für Feuchte (DC 0...10 V) und Temperatur (LG-Ni1000)

Artikel-Nr. BPZ:QFA2020

Artikel-Nr. BPZ:QFA2020

für relative Feuchte und Temperatur

Attribut

Wert

Betriebsspannung

AC 24, DC 13,5...35 V

Messelement Temperatur

LG-Ni1000

Messbereich Temperatur

0...50 °C

Messelement Feuchte

Kapazitiv

Messbereich Feuchte

0...95 % r.F.

Messgenauigkeit

Bei 0...95 % r.F. und 23 ºC: ±5, Bei 30...70 % r.F. und 23 ºC: ±3 %

Zeitkonstante

Feuchte: <20, Temperatur: <8,5 s (faulty format)

Anschluss elektrisch

Schraubklemmen

Befestigungsart

Schrauben

Signal-Ausgang Temperatur

LG-Ni1000

Signal-Ausgang Feuchte

DC 0...10 V

Schutzart

IP30

Abmessungen (B x H x T)

90 x 100 x 36 mm