QAP21.3

Kabeltemperaturfühler Silikon 1.5 m, LG-Ni1000

Artikel-Nr. BPZ:QAP21.3

Artikel-Nr. BPZ:QAP21.3

Attribut

Wert

Messelement Temperatur

LG-Ni1000

Messbereich Temperatur

-30...130 °C

Messgenauigkeit

Bei -30...130 °C: ±1,3 K

Zeitkonstante

Am Rohr angelegt: <20, Mit Schutzrohr: <30 s (faulty format)

Schutzrohr

40,5 x 6 mm

Werkstoff Schutzrohr

Nichtrostender Stahl

Anschlusskabel

Silikon

Kabellänge

1.5 m

Befestigungsart

Kabelbinder oder mit Zubehör

Schutzart

IP65