QAP21.2

Kabeltemperaturfühler für Hochtemperaturanwendungen (180°C)

Artikel-Nr. BPZ:QAP21.2

Artikel-Nr. BPZ:QAP21.2

Zum Erfassen der Wassertemperatur in Solar-Flachkollektoren

Attribut

Wert

Messelement Temperatur

LG-Ni1000

Messbereich Temperatur

-30...180 °C

Messgenauigkeit

Bei -30...180 °C: ±1,65 K

Zeitkonstante

Am Rohr angelegt: <20 s (faulty format)

Schutzrohr

50 x 6 mm

Werkstoff Schutzrohr

Nichtrostender Stahl

Anschlusskabel

2-adrig, Silikon

Kabellänge

1.5 m

Befestigungsart

Kabelbinder oder mit Zubehör

Schutzart

IP67