QAE2164.015

Tauchtemperaturfühler 150 mm, DC 0...10 V

Artikel-Nr. BPZ:QAE2164.015

Artikel-Nr. BPZ:QAE2164.015

Zusatzinformation

Die Befestigung erfolgt mittels Schutzrohr oder Klemmverschraubung. Im Lieferumfang ist kein Schutzrohr enthalten. Die PN-Stufe ist abhängig vom verwendeten Schutzrohr (siehe Zubehör). Bei Verwendung der Klemmverschraubung AQE2102 beträgt der Nenndruck 16 bar (PN 16).

Attribut

Wert

Betriebsspannung

AC 24, DC 13,5...35 V

Leistungsaufnahme

≤ 1 VA

Messbereich Temperatur

-10...120 °C

Messgenauigkeit

Bei 0...70 °C: ±1, Bei -40...120 °C: ±1,4 K

Zeitkonstante

Mit Schutzrohr: 30 s

Eintauchlänge

150 mm

Werkstoff Tauchrohr

Nichtrostender Stahl

Anschluss elektrisch

Schraubklemmen

Befestigungsart

Schutzrohr G ½ "

Analog-Ausgänge Signal

DC 0...10 V

PN-Stufe

PN 10

Schutzart

IP54

Abmessungen (B x H x T)

80 x 88 x 39 mm