QAE2120.010

Tauchtemperaturfühler 100 mm, LG-Ni1000, mit Schutzrohr

Artikel-Nr. BPZ:QAE2120.010

Artikel-Nr. BPZ:QAE2120.010

Zusatzinformation

Die Befestigung erfolgt mittels Schutzrohr oder Klemmverschraubung. Fehlt in der Tabelle die Angabe der PN-Stufe so ist im Lieferumfang kein Schutzrohr enthalten und die PN-Stufe ist abhängig vom verwendeten Schutzrohr (siehe Zubehör). Bei Verwendung der Klemmverschraubung AQE2102 beträgt der Nenndruck 16 bar (PN16).

Attribut

Wert

Messelement Temperatur

LG-Ni1000

Messbereich Temperatur

-30...130 °C

Messgenauigkeit

Bei -30...130 °C: ±1,3 K

Zeitkonstante

Mit Schutzrohr: 30 s

Eintauchlänge

100 mm

Werkstoff Tauchrohr

Nichtrostender Stahl

Anschluss elektrisch

Schraubklemmen

Befestigungsart

Schutzrohr G ½ "

PN-Stufe

PN 10

Schutzart

IP42

Abmessungen (B x H x T)

80 x 60 x 31 mm