QAC32

Witterungsfühler NTC 575 Ohm

Artikel-Nr. BPZ:QAC32

Artikel-Nr. BPZ:QAC32

zur Erfassung der Aussentemperatur und - in geringem Masse - anderer Einflüsse wie Sonneneinstrahlung, Wind und Wandtemperatur.

Zusatzinformation

übrige technische Daten wie QAC22

Attribut

Wert

Messelement Temperatur

NTC 575

Messbereich Temperatur

-50...70 °C

Zeitkonstante

12 min

Messgenauigkeit

Bei -10...20 °C: ±1 K

Anschluss elektrisch

Schraubklemmen

Werkstoff

Kunststoff (ASA)

Schutzart

IP54

Abmessungen (B x H x T)

80 x 92 x 50 mm