BSG21.5

Sollwertgeber passiv, Temperaturbereiche: -20…+20 °C; 20…60 °C; -3…+3 K

Artikel-Nr. BPZ:BSG21.5

Artikel-Nr. BPZ:BSG21.5

Sollwertgeber für Fronteinbau 48 × 48 mm, mit zwei verstellbaren Anschlägen zur Sollwertbegrenzung. Mit durchsichtiger Kunststoffabdeckung und den Temperaturbereichen entsprechenden Skalen fertig ausgerüstet.

Zusatzinformation

*) Sollwerteinstellbereich durch Klemmenwahl, siehe Datenblatt

Attribut

Wert

Betriebsspannung

Netz unabhängig

Sollwerteinstellbereich

-20…20, 20…60 °C

Sollwertkorrekturbereich

±3 K

Temperaturbereich

-20…20, 20…60, -3…3 °C

Analog-Ausgänge
Anzahl

3

Analog-Ausgänge Signal

LG-Ni1000

Umgebungstemperatur Betrieb

-5…55 °C

Schutzart

IP42

Befestigungsart

Einbau in Schaltschrankfront, Schalttafel oder in eine
Abdeckplatte einer Unterputz-Schalterdose

Abmessungen (B x H x T)

48 × 48 × 46 mm