BSG21.1

Sollwertgeber passiv, Skalierung 0…50 °C (auswechselbare Skalen)

Artikel-Nr. BPZ:BSG21.1

Artikel-Nr. BPZ:BSG21.1

Sollwertgeber für Fronteinbau 48 × 48 mm, mit zwei verstellbaren Anschlägen zur Sollwertbegrenzung. Mit durchsichtiger Kunststoffabdeckung und den Temperaturbereichen entsprechenden Skalen fertig ausgerüstet.

Attribut

Wert

Betriebsspannung

Netz unabhängig

Sollwerteinstellbereich

Diverse

Temperaturbereich

Diverse

Analog-Ausgänge
Anzahl

1

Analog-Ausgänge Signal

0...1000 Ohm

Umgebungstemperatur Betrieb

-5…55 °C

Schutzart

IP42

Befestigungsart

Einbau in Schaltschrankfront, Schalttafel oder in eine
Abdeckplatte einer Unterputz-Schalterdose

Abmessungen (B x H x T)

48 × 48 × 46 mm