RXL2..

Raum-Controller mit Bus-Kommunikation

Artikel-Nr. BPZ:RXL2..

Artikel-Nr. BPZ:RXL2..

Die Controller RXL2.. werden für die Temperaturregelung in Einzelräumen eingesetzt.

  • Für 2-Rohr mit Changeover oder 4-Rohr-Fan Coil-Systeme

  • Für Radiator und Kühldecken (nur RXL24.1)

  • Ansteuerung von thermischen Ventilantrieben AC 24 V, PDM, von Ventil- und Klappenantrieben AC 24 V, 3-Punkt

  • Potentialfreie Relaiskontakte für Ventilatorsteuerung

  • Relais für Elektro-Lufterwärmer (nur RXL22.1)

  • Buskommunikation

  • Anbindung an das Desigo Gebäudeautomationssystem über PX KNX

  • Inbetriebnahme mit "Handy Tool" QAX34.3 oder Synco ACS

Applikationsbeschreibung Fan Coil: CM110677

Applikationsbeschreibung RAD/CLC: CM110676

Attribut

Wert

Betriebsspannung

AC 24 V

Frequenz

50/60 Hz

Leistungsaufnahme

15 VA

Regelalgorithmus

PI

Kommunikation

Bus, Raumgerät: PPS2

Servicestecker

RXT20.1

Digital-Eingänge Anzahl

2

Relais-Ausgänge Schaltspannung

AC 250 V

Relais-Ausgänge Schaltstrom

5 (4) A

Triac-Ausgänge

ON/OFF, PWM, 3-Punkt

Triac-Ausgänge Schaltspannung

AC 24 V

Triac-Ausgänge Schaltstrom

0,5 A

Montage

Auf DIN-Schiene, Mittels Schrauben

Montageort

Fan Coil, Mit Abdeckung in Zwischendecke, Schaltschrank

Schutzart

IP30

Abmessungen (B x H x T)

113 x 167 x 62 mm

Produktvarianten