RMB795B-4

Steuerzentrale RMB795B-4 mit Sprachen cs, sk, pl, hu, ru, bg

Artikel-Nr. S55370-C165

Artikel-Nr. S55370-C165

  • Steuerzentrale mit integrierten Steuer- und Überwachungsfunktionen für die Einzelraumregelung mit RXB- und RXL-Raum-Controllern und Raumthermostaten RDG/RDF/RDU

  • Sammlung des Wärme-/Kältebedarfs aus den Räumen

  • Steuerung der HLK- Primärregler auf Grund der Auswertung des Wärme-/Kältebedarfs

  • Individuelle Zeitschaltprogramme für Raumgruppen

  • Betriebsart- und Sollwertvorgabe, Minimal- / Maximal-Temperaturüberwachung sowie Überwachung der RXB-/RXL-Raumcontroller und Raumthermostate RDG/RDF/RDU

  • Bedienen und Beobachten von individuellen RXB-/RXL-Raum-Controllern

  • Trend- und Störungsmelde-Funktionen für die Eingangsgrössen Temperatur, relative / absolute Feuchte, Druck / Druckdifferenz, Luftvolumenstrom, Luftqualität usw.

  • Umschaltfunktion Heizen / Kühlen für den Betrieb mit 2-Rohr-Systemen

  • Flexible Konfigurationsmöglichkeit

  • Funktional erweiterbar (Erweiterungsmodule)

  • Klartextbedienung mittels separatem Bediengerät‚ wahlweise aufsetzbar oder absetzbar

  • Integrierte Buskommunikation KNX

  • Kein zusätzliches Inbetriebnahmetool notwendig

Erweiterungsmodule ergänzen die Steuerzentrale RMB795B und bieten eine funktionale Erweiterung. Die Erweiterungsmodule werden mit der Steuerzentrale RMB795B über eine Steckverbindung verbunden. Die Bedienung, d. h. Inbetriebnahme- und Endbenutzerbedienung, erfolgt über das Bediengerät zur Steuerzentrale.

Verwendbare Erweiterungsmodule:

  • max. 1 Universalmodul RMZ785

  • max. 2 Universalmodul RMZ787

Verwendbare Bediengeräte:

  • Aufsetzbares Bediengerät RMZ790

  • Absetzbares Bediengerät RMZ791


Attribut

Wert

Betriebsspannung

AC 24 V

Frequenz

50/60 Hz

Leistungsaufnahme

12 VA

Kommunikation

KNX (KNX TP1)

Analog-Ausgänge
Anzahl

2

Analog-Ausgänge Signal

DC 0...10 V

Analog-Ausgänge Strom

Max. 1 mA

Universal-Eingänge Signal

0...1000, 1000...1175, 2 x LG-Ni1000, DC 0...10, Digital Meldekontakt potentialfrei, LG-Ni1000, Pt1000, T1 (PTC) Ohm

Relais-Ausgänge
Anzahl

4

Relais-Ausgänge

Potentialfreier Schaltkontakt

Relais-Ausgänge Schaltspannung

AC 19...250 V

Relais-Ausgänge Schaltstrom

4 (3) A

Universal-Eingänge
Anzahl

6

Schutzart

IP20