RDF800KN/NF

Touchscreen Raumthermostat für chinesichen Rahmen, mit KNX Kommunikation, 2-/4-Rohr-Ventilatorkonvektoren , universelle Applikationen oder Direktverdampfer

Artikel-Nr. S55770-T335

Artikel-Nr. S55770-T335

Touchscreen Raumthermostat für 2-/4-Rohr-Ventilatorkonvektoren, universal Applikationen, universelle Applikationen oder Direktverdampfern (für chinesischen Rahmen)

  • KNX Kommunikation

  • Für Heiz und/oder Kühlanwendungen

  • Ausgänge für 2- oder 3-Punkt Stellsignal

  • Ausgänge für 1- oder 3-Stufen Ventilator

  • 2 multifunktionale Eingänge für Keycard-Kontakt, Externer Raum-/ Rücklauffühler (QAH11.1, QAA32), Heizen/ Kühlen Umschaltung, Betriebsart Umschaltung, Fensterkontakt ein/aus, Taupunktüberwachung, Elektrischer Heizer aktiviert, Störungskontakt; Präsenzmelder

  • Betriebsarten: Komfort, Economy und Schutzfunktion

  • Automatische oder manuelle Heiz-/Kühlbetrieb Umschaltung

  • Einstellbare Inbetriebnahme- und Regelparameter

  • Minimum und Maximum Sollwertbegrenzung

  • Hintergrundbeleuchtete Anzeige

  • Gehäusefarbe: Elfenbeinweiss

  • Montage auf chinesischem Rahmen

Applikation wählbar:

  • 2-Rohr-Systeme

  • 2-Rohr-Systeme mit elektrischer Heizung

  • 4-Rohr-Systeme


Attribut

Wert

Aufbau

Partielle eingebaute

Hintergrundbeleuchtet LCD

Ja

Ventilatorsteuerung

Automatisch, Manuell, Nein

Betriebsspannung

AC 230 V

Frequenz

50/60 Hz

Leistungsaufnahme

6 VA

Stellsignal

2-Punkt, 3-Punkt

Regelalgorithmus

2-Punkt / PI

Umgebungstemperatur Betrieb

0...50 °C

Sollwerteinstellbereich

5...40 °C

Messbereich Temperatur

0…49 °C

Schaltdifferenz

0,5…6 K

Kommunikation

Bus: KNX (S-Mode und LTE-Mode mit Synco 700)

Analog-Eingänge

Externer Raum- / Rücklauffühler, Heizen / Kühlen Umschaltung, Betriebsart Umschaltung, Fensterkontakt ein/aus, Taupunktüberwachung, Elektrischer Heizer aktiviert, Überwachungseingang, Störungseingang

Analog-Eingänge Anzahl

2

Analog-Eingänge Signal

NTC 3k, Schalter

Relais-Ausgänge

Ventilator: Arbeitskontakte, potentialbehaftet, Ventil: Arbeitskontakte, potentialbehaftet

Relais-Ausgänge
Anzahl

5

Relais-Ausgänge Schaltspannung

AC 230 V

Relais-Ausgänge Schaltstrom

5 (2) A

Montage

Rechteckige Unterputzdose BS4662 (ARG71) mit Abstand der Befestigungslöcher 60,3 mm, und auf chinesischen Montagerahmen

Befestigungsart

Nur auf chinesichem Rahmen

Schutzart

IP30

Abmessungen (B x H x T)

82 x 82 x 47 mm