OZW772..

Web-Server für Synco Geräte

Artikel-Nr. BPZ:OZW772..

Artikel-Nr. BPZ:OZW772..

Der Web-Server OZW772 ermöglicht die Fernbedienung und Fernüberwachung von Anlagen über Web.

  • Bedienung über Web-Browser mit PC/Laptop und Smartphone

  • ACS Bedienung (PC/Laptop mit ACS Anlagen-Bediensoftware)

  • Verbindungsarten: USB und Ethernet

  • Anzeigen von Störungsmeldungen im Web-Browser

  • Senden von Störungsmeldungen an bis zu 4 E-Mail Empfänger

  • Periodisches Senden von Systemreports an die E-Mail Empfänger

  • Anlagenvisualisierung im Web-Browser mit Standardanlagenschaltbildern und mit benutzerdefinierten Anlagen-Webseiten

  • Verbrauchsdaten-Erfassung und -Anzeige

  • Senden der Verbrauchsdaten-Datei an 2 E-Mail Empfänger

  • Funktion "Energy indicator" für die Überwachung von Datenpunkten auf energietechnische Grenzwerte, sogenannten "Green limits"

  • Webservices für externe Applikationen über Web API (Web Application Programming Interface)

  • Verschlüsselung mit https und E-Mail mit TLS

  • Erstellen von Trends, Anzeige und Versand an 2 E-Mail Empfänger

  • Integration von bis zu 237 S-Mode Datenpunkte von KNX Geräten (nicht OZW772.01)

  • Inbetriebnahme direkt mit Web-Browser oder ACS Servicetool

Zusatzinformation

Inbetriebnahmeanleitung C5701 auf Web-Server gespeichert

Packungsbeilagen:

Installationsanleitung G5701

Steckernetzteil AC 230 V / DC 24 V

Ethernet-Kabel

USB-Kabel

2 Kabelbinder

Summary

Die Web-Server OZW772.01, OZW772.04, OZW772.16, OZW772.250 sind für den Anschluss von 1, 4, 16 oder 250 KNX Geräten der Sortimente Synco 700, Synco RXB/RXL, Raumthermostaten RDG/RDF/RDU und der Synco living Wohnungszentralen QAX.

Attribut

Wert

Betriebsspannung

Steckernetzteil: AC 230, Web-Server: DC 24 V

Kommunikation

KNX TP1 (Draht-Bus), Ethernet, RJ45 Steckbuchse (geschirmt), USB V2.0 (Universal Serial Bus)

Schutzart

IP30

Abmessungen (B x H x T)

87.5 x 90 x 40 mm

Montage

Auf DIN-Schiene, Mittels Schrauben

Produktvarianten