OZW771.64

Kommunikationszentrale, max. 64 Regler

Artikel-Nr. BPZ:OZW771.64

Artikel-Nr. BPZ:OZW771.64

Die Kommunikationszentrale OZW771… gehört zum Synco™-Sortiment und wird in Anlagen für die Bedienung und Überwachung von Synco™ 700, Synco™ RXB und Synco™ living Geräten in KNX-Netzwerken eingesetzt.

Alarmmeldungen können abgesetzt werden an:

  • ACS-Bedienstation (ACS-Alarm)

  • SMS-Empfänger

  • Faxgeräte*

  • Pager

  • E-mail-Empfänger*

* nur mit GSM-Modem möglich; hängt zusätzlich davon ab,

ob das Protokoll vom Provider unterstützt wird.

Attribut

Wert

Betriebsspannung

AC 230 V

Frequenz

50/60 Hz

Leistungsaufnahme

5 VA

Digital-Eingänge Anzahl

2

Schutzart

IP20

Abmessungen (B x H x T)

161 x 110 x 62 mm