Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

UP 525/..3

Universaldimmer (R,L,C-Last)

Artikel-Nr. 5WG1525-2AB..3

Artikel-Nr. 5WG1525-2AB..3

  • Ein Ausgang zum Schalten und Dimmen von ohmschen (R), induktiven (L) oder kapazitiven (C) Lasten

  • Automatische Anpassung an Phasenanschnitt- oder Phasenabschnitt-Steuerung, abhängig vom angeschlossenen Lasttyp

  • Bemessungsbetriebsspannung AC 230 V

  • Bemessungsfrequenz: 50...60 Hz

  • Bemessungsleistung bei +35°C Umgebungstemperatur: 10...250 VA

  • Elektronischer Schutz des Ausgangs gegen Überlast, Kurzschluss und Übertemperatur

  • Schraubenlose Klemmen zum Anschluss und Durchschleifen von unbehandelten Leitern eindrähtig, feindrähtig und mehrdrähtig, 0,5...2,5 mm2 Durchmesser

  • Betrieb der Elektronik über Busspannung

  • Integrierter Busankoppler, Busanschluss über Busklemme

  • Zum Einbau in UP-Gerätedosen mit Durchmesser 60 mm, 60 mm tief


Produktvarianten