Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

UP 510/03

Binärausgabegerät, 2 x AC 230 V, 10 A, UP-Gerät mit Hängebügel und BTI-Buchse

Artikel-Nr. 5WG1510-2AB03

Artikel-Nr. 5WG1510-2AB03

  • Kontaktbemessungsspannung AC 230 V

  • 2 potentialfreie Relaiskontakte

  • Kontaktbemessungsstrom 10 A

  • Betrieb der Elektronik über Busspannung

  • Integrierter Busankoppler, Busanschluss über Busklemme

  • Zum Einbau in UP-Gerätedosen mit Durchmesser 60 mm und Tiefe 60 mm


Attribut

Wert

Abmessungen (B x H x T)

71 x 71 x 42 mm