Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

TXM1.8U

Universalmodul mit 8 Datenpunkten

Artikel-Nr. BPZ:TXM1.8U

Artikel-Nr. BPZ:TXM1.8U

8 Ein-/ Ausgänge, signalisiert mit grüner LED, ohne lokale Bedienung.

8 universelle I/O-Punkte, einzeln konfigurierbar als:

  • DI: Meldesignal, Meldeimpuls oder Zählimpuls (25 Hz)

  • AI: Temperaturfühler, oder DC 0...10 V

  • AO: DC 0...10 V

Zusatzinformation

Leicht verständliche Bedienung:

  • Lokale Vorrang-Bedienung nach VDI3814

  • Einfaches Anzeigekonzept mit LCD und farbigen LEDs


Attribut

Wert

Betriebsspannung

DC 22,5...26 V

Leistungsaufnahme

1,5 W

Gewicht

0.179 kg

Abmessungen (B x H x T)

64 x 77.5 x 98 mm