Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

TXM1.8T

Triac-Modul mit 8 Datenpunkten

Artikel-Nr. S55661-J106

Artikel-Nr. S55661-J106

8 Triac-Ausgänge, signalisiert mit grüner LED.

8 AO, konfigurierbar für:

  • Dauerkontakt

  • Stellausgang Dreipunkt mit internem Hubmodell

  • Pulsbreiten modulierter Ausgang (PWM)

  • Schaltspannung AC 24 V

  • Schaltstrom AO 3-Punkt: 250 mA / 6 VA pro Ausgang

  • Schaltstrom AO PWM oder BO: 125 mA / 3 VA pro Ausgang

Zusatzinformation

Leicht verständliche Bedienung:

  • Lokale Vorrang-Bedienung nach VDI3814

  • Einfaches Anzeigekonzept mit LCD und farbigen LEDs


Attribut

Wert

Betriebsspannung

DC 22,5...26 V

Leistungsaufnahme

1,0 W

Gewicht

0.198 kg

Abmessungen (B x H x T)

64 x 77.5 x 98 mm