Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

TXM1.8RB

Relaismodul für Jalousiensteuerung mit 8 Datenpunkten

Artikel-Nr. S55661-J105

Artikel-Nr. S55661-J105

8 Relais-Ausgänge für Jalousiensteuerung, signalisiert mit grüner LED, ohne lokale Bedienung.

8 DO (potenzialbehaftet):

  • 4 Jalousienmotoren mit 2 Endschaltern

  • 2 Jalousienmotoren mit 3 Endschaltern

  • 2 Jalousienmotoren mit 2 Endschaltern + 1 Jalousienmotor mit 3 Endschaltern

  • Strommessung pro Jalousienmotor

  • Schaltspannung AC 100... 250 V

  • Schaltstrom max. 3 A (Motor)

Zusatzinformation

Leicht verständliche Bedienung:

  • Lokale Vorrang-Bedienung nach VDI3814

  • Einfaches Anzeigekonzept mit LCD und farbigen LEDs


Attribut

Wert

Betriebsspannung

DC 22,5...26 V

Leistungsaufnahme

1,4 W

Relais-Ausgänge Schaltspannung

AC 100…250 V

Gewicht

0.225 kg

Abmessungen (B x H x T)

64 x 77.5 x 98 mm