Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

TXM1.8D

Digital-Eingangsmodul mit 8 Datenpunkten

Artikel-Nr. BPZ:TXM1.8D

Artikel-Nr. BPZ:TXM1.8D

8 digitale Eingänge, Signalisierung pro Eingang mit dreifarbiger LED (grün, gelb, rot), ohne lokale Bedienung.

8 DI, einzeln konfigurierbar als:

  • Meldesignal

  • Meldeimpuls mit Speicherfunktion

  • Zählimpuls (bis 10 Hz)

Zusatzinformation

Leicht verständliche Bedienung:

  • Lokale Vorrang-Bedienung nach VDI3814

  • Einfaches Anzeigekonzept mit LCD und farbigen LEDs


Attribut

Wert

Betriebsspannung

DC 22,5...26 V

Leistungsaufnahme

1,1 W

Digital-Eingänge Anzahl

8

Gewicht

0.164 kg

Abmessungen (B x H x T)

64 x 77.5 x 98 mm