Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

TXM1.6RL

Relaismodul, bistabil mit 6 Datenpunkten

Artikel-Nr. S55661-J103

Artikel-Nr. S55661-J103

6 Ausgänge, signalisiert mit grüner LED, ohne lokale Bedienung.

6 DO (potenzialfrei, bistabil):

  • Schalten von Leuchtstofflampen (Anzahl Vorschaltgeräte siehe Datenblatt)

  • Konfigurierbares Verhalten bei Speisungs- und Busausfall

  • Max. Einschaltstrom 800 A (20 µs), 165 A (20 ms)

  • Schaltspannung AC 24...277 V

  • Schaltstrom max. 10 A (cos φ = 0,8)

Zusatzinformation

Leicht verständliche Bedienung:

  • Lokale Vorrang-Bedienung nach VDI3814

  • Einfaches Anzeigekonzept mit LCD und farbigen LEDs


Attribut

Wert

Betriebsspannung

DC 22,5...26 V

Leistungsaufnahme

0,8 W

Relais-Ausgänge Schaltspannung

AC 24…27 V

Gewicht

0.27 kg

Abmessungen (B x H x T)

64 x 77.5 x 98 mm