Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

TXM1.6R

Relaismodul mit 6 Datenpunkten

Artikel-Nr. BPZ:TXM1.6R

Artikel-Nr. BPZ:TXM1.6R

6 Ausgänge, signalisiert mit grüner LED, ohne lokale Bedienung.

6 DO (Relaisumschalter), einzeln konfigurierbar als:

  • Dauer- oder Impuls-Kontakt

  • Einstufig oder mehrstufig

  • Dreipunkt Stellausgang mit internem Hubmodell

  • Schaltspannung AC 12...250 V / DC 12…30 V

  • Schaltstrom max. 4 A

Hardwareverriegelung mittels externer Verdrahtung der Umschaltkontakte

Zusatzinformation

Leicht verständliche Bedienung:

  • Lokale Vorrang-Bedienung nach VDI3814

  • Einfaches Anzeigekonzept mit LCD und farbigen LEDs


Attribut

Wert

Betriebsspannung

DC 22,5...26 V

Leistungsaufnahme

1,7 W

Gewicht

0.231 kg

Abmessungen (B x H x T)

64 x 77.5 x 98 mm