Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

SSP81

Elektromotorischer Stellantrieb, 160 N, 2,5 mm, 1,5 m, AC 24 V, 3P

Artikel-Nr. BPZ:SSP81

Artikel-Nr. BPZ:SSP81

- für Kleinventile VVP47.., VXP47.. und VMP47..

- für Nachrüstung der Kleinventile 2W.., 3W.. und 4W.. mit Adapter AL100.

Elektromotorische Antriebe zur stetigen oder 3-Punkt Regelung von Kleinventilen für Luftnachbehandlungsgeräte sowie Heiz- und Kühlzonen. Mit Stellungsanzeige, Handverstellung, automatischer Hubanpassung, kraftabhängiger Endabschaltung und steckbarem Anschlusskabel ausgerüstet.

Zusatzinformation

Befestigung auf Ventil: Ueberwurfmutter M30 x 1,5.

SSP81.., SSP61.. sind CE, C-tick, UL und cUL approbiert.

Attribut

Wert

Stellkraft

160 N

Hub

2,5 mm

Stellzeit

150 s

Schutzart

IP40

Umgebungstemperatur Betrieb

1...50 °C

Mediumstemperatur

1...110 °C

Montagelage

Stehend bis 90° geneigt

Betriebsspannung

AC 24 V

Leistungsaufnahme

0,8 VA

Stellsignal

3-Punkt

Kabellänge

1.5 m

Farbe

Weiss/Grau