Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

S 425/72

IR-Handsender, silber

Artikel-Nr. 5WG1425-7AB72

Artikel-Nr. 5WG1425-7AB72

  • Zur leitungslosen Ansteuerung von Aktoren über Infrarot-Signale, z.B. zum Schalten Ein/Aus/Um, Dimmen, Wert senden, Jalousien steuern oder Szenen abrufen/speichern

  • 1 LED je Gruppe zur Sende- und Batteriekontrolle

  • Infrarot Lichtwellenlänge: 890 nm

  • Infrarot Sendefrequenz: 455 kHz

  • Sendereichweite: 20 m, ungerichtet

  • Spannungsversorgung aus zwei handelsüblichen 1,5 V-Batterien Typ Alkaline LR03/AAA (nicht im Lieferumfang enthalten)

Zusatzinformation

Zubehör für Taster UP 223 und UP 287 mit IR-Empfängerdekoder

Attribut

Wert

Abmessungen (B x H x T)

55 x 154 x 24 mm