Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

RXZ97.1/KNX

Funkempfänger-Gateway EnOcean/KNX

Artikel-Nr. S55842-Z101

Artikel-Nr. S55842-Z101

  • Auswertung von bis zu 32 EnOcean-Kanälen

  • Mit RXB können auch folgende EnOcean-Funktionen integriert werden: Schalter, Fensterkontakte, Bewegungsmelder

  • Weitere EnOcean-Funktionen wie Dimmen, Jalousien, Lichtsensoren sind in Systemen mit KNX-Kommunikation möglich

  • Spannungsversorgung über den KNX-Bus

  • Mit interner Antenne


Attribut

Wert

Betriebsspannung

DC 24 V

Spannungsversorgung

KNX-Bus

Leistungsaufnahme

0,6 VA

Schutzart

IP20

Gewicht

0.07 kg

Abmessungen (B x H x T)

71 x 71 x 27 mm

Umgebungstemperatur Betrieb

-5…45 °C

Umgebungsfeuchte Betrieb

5…93 % r.F.

Umgebungstemperatur Lagerung

-25...70 °C