Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

RXZ95.1/LON

Funkempfänger-Gateway EnOcean/LonWorks, AC / DC 24 V, externe Antenne

Artikel-Nr. S55842-Z100

Artikel-Nr. S55842-Z100

  • Funkempfänger mit LonWorks®-Schnittstelle FTT10A

  • Auswertung von bis zu 9 EnOcean-Raumgeräten (Raumtemperatur und Sollwertverstellung)

Zusatzinformation

Verwendbar mit:

  • Desigo RXC

  • Geräte / Systeme mit LonWorks®-Kommunikation

Eine externen Antenne gehört zum Lieferumfang.

Attribut

Wert

Betriebsspannung

DC 24, AC 24 V

Spannungsversorgung

LonWorks-Bus (LPT10)

Leistungsaufnahme

0,82 VA

Schutzart

IP42

Gewicht

0.173 kg

Abmessungen (B x H x T)

58 x 78 x 46 mm

Umgebungstemperatur Betrieb

-20…60 °C

Umgebungsfeuchte Betrieb

<70 % r.F. (faulty format)

Umgebungstemperatur Lagerung

-20…60 °C