Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

RXM39.1

I/O-Block mit KNX PL-Link für den Einsatz zusammen mit einer Raum-Automationsstation PXC3.E7..

Artikel-Nr. S55376-C105

Artikel-Nr. S55376-C105

Der I/O-Block mit KNX PL-Link, RXM39.1 enthält die Ein- und Ausgänge, die eine Raum-Automationsstation der PXC3-Serie für eine Fan-Coil-Applikation benötigt.

  • KNX PL-Link-Buskommunikation

  • Ventilatorsteuerung (ECM-Ventilator, DC 0...10 V)

  • Ansteuerung von Stellantrieben DC 0...10 V

  • Ansteuerung von Elektroheizungen DC 0...10 V

  • Potenzialfreie Relaiskontakte für die Freigabe von Ventilator und Elektroheizung

  • Steckbare Schraubklemmen


Attribut

Wert

Betriebsspannung

AC 230 V

Frequenz

50/60 Hz

Leistungsaufnahme

12 VA

Kommunikation

KNX PL-Link

Analog-Eingänge Anzahl

2

Analog-Ausgänge
Anzahl

3

Analog-Ausgänge Signal

DC 0...10 V

Digital-Eingänge Anzahl

4

Digital-Ausgänge Anzahl

0

Relais-Ausgänge
Anzahl

1

Relais für Elektronacherwärmer

1

Relais-Ausgänge Schaltspannung

AC 250 V

Relais-Ausgänge Schaltstrom

5 (4) A

Triac-Ausgänge Anzahl

0

Montage

Auf DIN-Schiene, Mittels Schrauben

Montageort

Mit Abdeckung in Zwischendecke, Schaltschrank, Installationsbox

Schutzart

IP20

Abmessungen (B x H x T)

152 x 120 x 62 mm

Liefereinheit