Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

RXM21.1

I/O-Block mit KNX PL-Link für den Einsatz zusammen mit einer Raumautomationsstation PXC3.E7..

Artikel-Nr. S55376-C104

Artikel-Nr. S55376-C104

Der I/O-Block mit KNX PL-Link, RXM21.1 enthält die Ein- und Ausgänge, die eine Raumautomationsstation der PXC3-Serie für eine FanCoil-Applikation benötigt.

  • KNX PL-Link-Buskommunikation

  • Ventilatorsteuerung (3 potenzialfreie Relaiskontakte)

  • Ansteuerung von thermischen Ventilantrieben (AC 24 V)

  • Ansteuerung von motorischen Ventil- und Klappenantrieben (AC 24 V, 2- oder 3-Punkt)

  • Steckbare Schraubklemmen


Attribut

Wert

Betriebsspannung

AC 230 V

Frequenz

50/60 Hz

Leistungsaufnahme

12 VA

Kommunikation

KNX PL-Link

Analog-Eingänge Anzahl

1

Analog-Ausgänge
Anzahl

0

Digital-Eingänge Anzahl

2

Digital-Ausgänge Anzahl

0

Relais-Ausgänge
Anzahl

3

Relais für Elektronacherwärmer

0

Relais-Ausgänge Schaltspannung

AC 250 V

Relais-Ausgänge Schaltstrom

5 (4) A

Triac-Ausgänge Anzahl

4

Triac-Ausgänge

ON/OFF

Triac-Ausgänge Schaltspannung

AC 24 V

Triac-Ausgänge Schaltstrom

0,5 A

Montage

Auf DIN-Schiene, Mittels Schrauben

Montageort

Mit Abdeckung in Zwischendecke, Schaltschrank, Installationsbox

Schutzart

IP20

Abmessungen (B x H x T)

113 x 167 x 62 mm