Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

RXC39.5/00039

Kommunikativer Raum-Controller für Fan-Coil-Applikationen

Artikel-Nr. S55373-C118

Artikel-Nr. S55373-C118

Der Raum-Controller RXC39.5 wird für die Temperaturregelung in Einzelräumen eingesetzt.

  • Für Fan-Coil-Systeme mit elektronisch geregeltem Ventilator (ECM)

  • Ladbare Anwendungssoftware

  • LonMark-konforme Buskommunikation

  • Anbindung an Desigo Gebäudeautomationssystem

  • DC 0...10 V Ansteuerung von Ventil- und Klappenantrieben, Ventilator und Elektroheizung

  • Inbetriebnahme mit RXT10 oder Standard-LonWorks-Tool

  • Betriebsspannung AC 24 V

  • Steckbare Schraubklemmen


Attribut

Wert

Betriebsspannung

AC 24 V

Frequenz

50/60 Hz

Leistungsaufnahme

33 VA

Regelalgorithmus

PI

Kommunikation

Bus: LonWorks, Raumgerät: PPS2

Servicestecker

Standard-LonWorks-Tool

Analog-Eingänge Anzahl

1

Analog-Ausgänge
Anzahl

4

Analog-Ausgänge Signal

DC 0...10 V

Digital-Eingänge Anzahl

4

Digital-Ausgänge Anzahl

0

Relais-Ausgänge
Anzahl

2

Relais-Ausgänge Schaltspannung

AC 250 V

Relais-Ausgänge Schaltstrom

2 (2) A

Triac-Ausgänge Anzahl

2

Triac-Ausgänge

PWM, 3-Punkt

Triac-Ausgänge Schaltspannung

AC 24 V

Triac-Ausgänge Schaltstrom

0,5 A

Montage

Auf DIN-Schiene, Mittels Schrauben

Montageort

Fan Coil, Mit Abdeckung in Zwischendecke, Schaltschrank

Schutzart

IP20

Abmessungen (B x H x T)

152 x 120 x 62 mm

Produkt-Konformitäten

eu.bac-zertifiziert