Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

RXC32.5/..

VAV Raum-Controller mit LonWorks-Kommunikation

Artikel-Nr. BPZ:RXC32.5/..

Artikel-Nr. BPZ:RXC32.5/..

Der Controller RXC32.5 wird für die Temperaturregelung in Einzelräumen mittels Variablen Volumenstrom-Systemen (VAV) eingesetzt.

  • Zu- oder Abluftregelung mit Volumenstromklappen oder mit oder ohne Nacherhitzer

  • Ladbare Anwendungssoftware

  • LonMark-konforme Buskommunikation

  • Anbindung an das Desigo Gebäudeautomationssystem

  • Ansteuerung von Klappenantrieben mit AC 24 V, 3-Punkt-Stellsignal

  • Ansteuerung von Elektro- oder Warmwasser-Nacherhitzern mit AC 24 V- oder AC 24 V, 3-Punkt-Signalen

  • Luftstromsensor integriert

  • Betriebsspannung AC 24 V

  • Steckbare Schraubklemmen


Attribut

Wert

Betriebsspannung

AC 24 V

Frequenz

50/60 Hz

Leistungsaufnahme

33 VA

Regelalgorithmus

PI

Kommunikation

Bus: LonWorks, Raumgerät: PPS2

Servicestecker

RXT20.1

Analog-Eingänge Anzahl

1

Digital-Eingänge Anzahl

2

Triac-Ausgänge Anzahl

4

Triac-Ausgänge

PWM, 3-Punkt

Triac-Ausgänge Schaltspannung

AC 24 V

Triac-Ausgänge Schaltstrom

0,5 A

Montage

Auf DIN-Schiene, Mittels Schrauben

Montageort

Mit Abdeckung in Zwischendecke, Schaltschrank, VAV-Box

Schutzart

IP20

Abmessungen (B x H x T)

152 x 120 x 62 mm

Produktvarianten