Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

RXC31.5/00031

VAV-Basismodul mit LonWorks-Kommunikation, Basis-Applikation 00031

Artikel-Nr. S55373-C115

Artikel-Nr. S55373-C115

Der Controller RXC31.5 wird für die Temperaturregelung in Einzelräumen mittels Variablen Volumenstrom-Systemen (VAV) eingesetzt.

  • Zu- und Abluftregelung mit Volumenstromklappen oder zusätzlichen VAV-Kompakt-Controllern, mit oder ohne Nacherhitzer

  • Kombinierbar mit Erweiterungsmodulen für Licht- und Jalousiesteuerung

  • Ladbare Anwendungssoftware

  • LonMark-konforme Buskommunikation

  • Anbindung an Desigo Gebäudeautomationssystem

  • Ansteuerung von Klappenantrieben mit AC 24 V, 3-Punkt- oder DC 0...10 V- Stellsignal

  • Ansteuerung von VAV-Kompakt-Controllern (mit Differenzdruckfühler, Volumenstromregler und Stellantrieb) mit DC 0...10 V-Signal

  • Ansteuerung von Elektro- oder Warmwasser-Nacherhitzern mit AC 24 V- oder AC 24 V, 3-Punkt-Signalen

  • Betriebsspannung AC 24 V

  • Steckbare Schraubklemmen


Attribut

Wert

Betriebsspannung

AC 24 V

Frequenz

50/60 Hz

Leistungsaufnahme

33 VA

Regelalgorithmus

PI

Stellungsrückmeldung

DC 0...10 V

Kommunikation

Bus: LonWorks, Raumgerät: PPS2

Servicestecker

RXT10.., RXT20.1

Analog-Eingänge Anzahl

3

Digital-Eingänge Anzahl

3

Digital-Ausgänge Anzahl

0

Triac-Ausgänge Anzahl

6

Triac-Ausgänge

ON/OFF

Triac-Ausgänge Schaltspannung

AC 24 V

Triac-Ausgänge Schaltstrom

0,5 A

Montage

Auf DIN-Schiene, Mittels Schrauben

Montageort

Mit Abdeckung in Zwischendecke, Schaltschrank, VAV-Box

Schutzart

IP20

Abmessungen (B x H x T)

152 x 120 x 62 mm