Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

RXC30.5/00030

Radiator-, Kühldecken-, Licht-, Basismodul mit LonWorks-Kommunikation, Basis-Applikation 00030

Artikel-Nr. S55373-C114

Artikel-Nr. S55373-C114

Die Controller werden für die Temperaturregelung und die Beleuchtungssteuerung in Einzelräumen eingesetzt.

  • PID-Regelung für Kühldecke und Heizkörper

  • Erweiterungsmodule für Licht- und Jalousiensteuerung

  • Anbindung an Desigo Gebäudeautomationssystem

  • LonMark-konforme Buskommunikation

  • Ansteuerung von 2 thermischen Ventilantrieben AC 24 V (PDM) oder einem motorischen Ventialantrieb AC 24 V (3-Punkt)

  • Potentialfreie Relaiskontakte für die Beleuchtungssteuerung (16 A)

  • Steckbare Schraubklemmen


Attribut

Wert

Betriebsspannung

AC 230 V

Frequenz

50/60 Hz

Leistungsaufnahme

12 VA

Regelalgorithmus

PI

Kommunikation

Bus: LonWorks, Raumgerät: PPS2

Servicestecker

RXT20.1

Digital-Eingänge Anzahl

2

Digital-Eingänge Anwendung

HLK, Licht

Relais-Ausgänge
Anzahl

2

Relais-Ausgänge Schaltspannung

AC 250 V

Relais-Ausgänge Schaltstrom

16 (12) A

Triac-Ausgänge Anzahl

2

Triac-Ausgänge

HLK: PWM, 3-Point

Triac-Ausgänge Schaltspannung

AC 24 V

Triac-Ausgänge Schaltstrom

0,5 A

Montage

Auf DIN-Schiene, Mittels Schrauben

Montageort

Mit Abdeckung in Zwischendecke, Schaltschrank

Schutzart

IP20

Abmessungen (B x H x T)

152 x 120 x 62 mm