Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

RXC22.5/00022

Raum-Controller für Fan Coils mit 3-stufigem Ventilator und Elektronacherhitzer mit Basisapplikation OOO22

Artikel-Nr. S55373-C113

Artikel-Nr. S55373-C113

Die Controller RXC20.., RXC21.. und RXC22.. werden für die Temperaturregelung in Einzelräumen eingesetzt.

  • Für 2- oder 4-Rohr-Fan Coil-Systeme, mit oder ohne Changeover

  • Für Kühldecken und Heizkörper

  • Ansteuerung von thermischen Ventilantrieben AC 24 V, PDM, von Ventil- und Klappenantrieben AC 24 V, 3-Punkt, oder von Elektrolufterhitzern

  • Potentialfreie Relaiskontakte für Ventilatorsteuerung

  • Anbindung an Desigo Gebäudeautomationssystem

  • LonMark-konforme Buskommunikation

  • Steckbare Schraubklemmen

Applikationbeschreibung: CA110300

Attribut

Wert

Betriebsspannung

AC 230 V

Frequenz

50/60 Hz

Leistungsaufnahme

12 VA

Regelalgorithmus

PI

Kommunikation

Bus: LonWorks, Raumgerät: PPS2

Servicestecker

RXT20.1

Analog-Eingänge Anzahl

1

Digital-Eingänge Anzahl

2

Relais-Ausgänge
Anzahl

4

Relais-Ausgänge Schaltspannung

AC 250 V

Relais-Ausgänge Schaltstrom

5 (4) A

Triac-Ausgänge Anzahl

2

Triac-Ausgänge

PWM, 3-Punkt

Triac-Ausgänge Schaltspannung

AC 24 V

Triac-Ausgänge Schaltstrom

0,5 A

Relais für Elektronacherwärmer

1

Montage

Auf DIN-Schiene, Mittels Schrauben

Montageort

Fan Coil, Mit Abdeckung in Zwischendecke, Schaltschrank

Schutzart

IP20

Abmessungen (B x H x T)

113 x 167 x 62 mm

Produkt-Konformitäten

eu.bac-zertifiziert