Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

RXC10.5/00010

Radiator, Kühldecken, VAV Raum-Controller mit LonWorks-Kommunikation und Basisapplikation OOO10

Artikel-Nr. S55373-C110

Artikel-Nr. S55373-C110

Der Raum-Controller RXC10.5 wird für die Temperaturregelung in Einzelräumen eingesetzt.

  • Für Kühldecken und Heizkörper

  • VAV

  • PID-Regelung

  • Ladbare Anwendungssoftware

  • LonMark konforme Buskommunikation

  • Anbindung an Desigo Gebäudeautomationssystem

  • Ansteuerung von thermischen Ventilantrieben AC 24 V, PDM*

  • Betriebsspannung AC 24 V

* PDM = Pulsdauermodulation

Attribut

Wert

Betriebsspannung

AC 24 V

Frequenz

50/60 Hz

Leistungsaufnahme

2 VA

Regelalgorithmus

PI

Stellungsrückmeldung

DC 0...10 V

Kommunikation

Bus: LonWorks

Servicestecker

RXT20.1

Analog-Eingänge Anzahl

1

Analog-Ausgänge Signal

DC 0...10 V

Digital-Eingänge Anzahl

2

Triac-Ausgänge Anzahl

2

Triac-Ausgänge

PWM, 3-Punkt

Triac-Ausgänge Schaltspannung

AC 24 V

Triac-Ausgänge Schaltstrom

0,5 A

Montageort

Innenräume

Schutzart

IP30

Abmessungen (B x H x T)

92 x 126 x 40 mm