Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

RXB39.1/FC-13

Raum-Controller für Fan-Coil-Applikationen mit KNX-Kommunikation

Artikel-Nr. S55373-C121

Artikel-Nr. S55373-C121

Der Raum-Controller RXB39.1 wird für die Temperaturregelung in Einzelräumen eingesetzt.

  • Für 2-Rohr oder 4-Rohr Fan-Coil-Systeme mit oder ohne Changeover

  • PI-Regelung

  • KNX-Buskommunikation

  • Anbindung an das Desigo Gebäudeautomationssystem über PX KNX

  • Regelung DC 0…10 V von Ventilantrieben, Ventilator und Elektrolufterwärmer

  • Spannungsfreie Relaiskontakte zur Freigabe des Ventilators und des Elektrolufterwärmers

  • Inbetriebnahme mit ETS Professional, "Handy Tool" QAX34.3 oder Synco ACS

  • Betriebsspannung AC 230 V

  • Steckbare Schraubklemmen


Attribut

Wert

Betriebsspannung

AC 230 V

Frequenz

50/60 Hz

Leistungsaufnahme

12 VA

Regelalgorithmus

PI

Kommunikation

Bus: KNX, Raumgerät: PPS2

Servicestecker

ETS Professional, ACS, HandyTool

Analog-Eingänge Anzahl

2

Analog-Ausgänge
Anzahl

3

Analog-Ausgänge Signal

DC 0...10 V

Digital-Eingänge Anzahl

4

Digital-Ausgänge Anzahl

0

Relais-Ausgänge
Anzahl

1

Relais für Elektronacherwärmer

1

Relais-Ausgänge Schaltspannung

AC 250 V

Relais-Ausgänge Schaltstrom

5 (4) A

Triac-Ausgänge Anzahl

0

Montage

Auf DIN-Schiene, Mittels Schrauben

Montageort

Fan Coil, Mit Abdeckung in Zwischendecke, Schaltschrank

Schutzart

IP20

Abmessungen (B x H x T)

152 x 120 x 62 mm