Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

RS 525/23

Universaldimmer, 1 x AC 230 V, 10…250 VA (R,L,C-Last)

Artikel-Nr. 5WG1525-2AB23

Artikel-Nr. 5WG1525-2AB23

  • Ein Ausgang zum Schalten und Dimmen von ohmschen (R), induktiven (L) oder kapazitiven (C) Lasten

  • Automatische Anpassung an Phasenanschnitt- oder Phasenabschnitt-Steuerung, abhängig vom angeschlossenen Lasttyp

  • Bemessungsbetriebsspannung AC 230 V

  • Bemessungsfrequenz: 50...60 Hz

  • Bemessungsleistung bei +35°C Umgebungstemperatur: 10...250 VA

  • Elektronischer Schutz des Ausgangs gegen Überlast, Kurzschluss und Übertemperatur

  • Melden von Überlast, Kurzschluss und Übertemperatur über den Bus

  • Schraubenlose Klemmen zum Anschluss und Durchschleifen von unbehandelten Leitern eindrähtig, feindrähtig und mehrdrähtig, 0‚5...2‚5 mm2

  • Inkl. Busverbindungsmodul

  • Betrieb der Elektronik über Busspannung

  • Integrierter Busankoppler, Busanschluss über Busklemme

  • Zur Montage in Automationsmodulbox AP 118 oder Raumautomationsbox AP 641

Zusatzinformation

Die Automationsmodulbox AP 118 oder Raumautomationsbox AP 641 ist getrennt zu bestellen.

Siehe Kapitel Modulares Installationssystem und Raumautomationsbox - Gehäuse.

Attribut

Wert

Abmessungen (B x H x T)

50.2 x 48.8 x 35.5 mm